arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STB 400-1 類似のイラスト

STB 400-1

ベースジョー

ID 156104

STB 400-1, ベースジョー

特長:
  • セレーション: 傾斜セレーション
  • 型式: 1/16" x 90°
  • 溝幅: 21 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
  • 納品内容: NS 160のTナット (円筒型ネジ付き) を含む
ツール:
  • チャックジョークイックファインダーの「ツール」をクリックするだけで、お使いの旋盤用チャックに対応するさまざまなベースジョーをご覧いただけます。適合するトップジョーも見つかります!
Produktgruppe Grundbacken
Aufnahme 1/16" x 90°
Verzahnung Schräge Verzahnung
Nutbreite N [mm] 21.0
Breite B [mm] 54.0
Breite B1 [mm] 45.0
Höhe H [mm] 80.0
Länge L [mm] 160.0
Schrauben M16
m/Satz [kg] 12.0