arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Ganasce ad artigli per serraggio di barre

Ganasce ad artigli per serraggio di barre

Ganasce dure ad artigli per serraggio di barre
Morsetti mordenti per grezzi di peso ridotto e temprati, in acciaio 16MnCr5 per serraggio barra con più presa. I profili dentati artigliano velocemente la superficie del pezzo permettendo così un serraggio sicuro.
L'unità di fornitura comprende 1 set = 3 pezzi, le battute pezzo non sono incluse nella fornitura.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Dati di taglio elevati con volteggio
    Una terza fila supplementare di denti (a partire dal diametro del mandrino di 200 mm) permette un avanzamento più elevato e una maggiore velocità di taglio
  • Temprato a induzione
    La superficie indurita comporta una minore usura dei denti
  • Serraggio adatto alla forma dei pezzi in lavorazione
    La trasmissione di coppie elevate assicura un taglio economico del metallo con alte velocità di taglio e alte prestazioni di taglio
  • Forze di serraggio elevate con forza centrifuga ridotta
    Grazie al peso ridotto e al profilo di serraggio ottimizzato, è possibile realizzare una forza di serraggio massima su tutto il campo di serraggio
  • Massima flessibilità grazie alla standardizzazione
    Le possibili combinazione di ganasce base, intermedie e superiori ampliano il campo di applicazione del range di componenti standard fino al 50%.
  • Flessibilità nei campi di serraggio
    La variazione dei campi di serraggio assicura costi di investimento significativamente inferiori