SAT-KSG 125-390 4V 500 x 500
Aufspanntürme mit Spannmittel
Ident.-Nr. 1352194
Aufspannturm mit Spannmittel
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Kompakter Aufspannturm mit 4x KSG NC-Spannern
- Basisplatte: 500 x 500 mm
- Turmmaße: 326 x 326 x 559 mm
- Material: Guss EN-GJL-250
- Gewicht: 225 kg
- Spannmittel: KSG 125-390
- Abmessungen: 125 x 390 x 75 mm
- Spannkraft: 4 - 40 kN
Technische Details
Palettengröße | 500 x 500 mm |
---|---|
Gewicht [kg] | 225 |
Lieferumfang
Aufspannturm, Spanner, Transportschraube, Betriebsanleitung; ohne Systembacken