SAT-KSM2 90-400 4V 400 x 400
Aufspanntürme mit Spannmittel
Ident.-Nr. 1346919
Aufspannturm mit Spannmittel
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Kompakter Aufspannturm mit 4x KSM2 Spannschienen
- Basisplatte: 400 x 400 mm
- Turmmaße: 216 x 216 x 500 mm
- Material: Guss EN-GJL-250
- Gewicht: 132 kg
- Spannmittel: KSM2 90-400
- Abmessungen: 90 x 400 x 45 mm
- Max. Spannkraft: 30 kN
- Max. Drehmoment: 50 Nm
Technische Details
Palettengröße | 400 x 400 mm |
---|---|
Gewicht [kg] | 132 |
Lieferumfang
Aufspannturm, Spanner, Transportschraube, Betriebsanleitung; ohne Systembacken