SAT-DW-BR 500-1000
Doppelwinkel Aufspanntürme
Ident.-Nr. 431109
Aufspannturm ohne Spannmittel
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Doppelwinkel mit feinstgefrästen Aufspannflächen und durchgehendem Bohrungsraster 50 mm.
- Bohrungsraster mit alpha-nummerischer Kennzeichnung
- Ausführung Bohrungsraster mit gehärteten Passbuchsen und Gewindeeinsätzen Ø12F7/M12
- Basisplatte: 500 x 500 mm
- Turmmaße: 480 x 220 x 1000 mm
- Material: Guss EN-GJL-250
- Gewicht: 350 kg
Technische Details
Palettengröße | 500 x 500 mm |
---|---|
Gewicht [kg] | 350 |
Lieferumfang
Aufspannturm, Deckel, Transportschrauben; ohne Abdeckung Bohrungsraster