SAT-W-BR 500-1000
Würfel Aufspanntürme
Ident.-Nr. 431149
Aufspannturm ohne Spannmittel
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Würfel Aufspannturm mit feinstgefrästen Aufspannflächen und durchgehendem Bohrungsraster 50 mm.
- Bohrungsraster mit alpha-nummerischer Kennzeichnung
- Ausführung Bohrungsraster mit gehärteten Passbuchsen und Gewindeeinsätzen Ø12F7/M12
- Basisplatte: 500 x 500 mm
- Turmmaße: 320 x 320 x 1000 mm
- Material: Guss EN-GJL-250
- Gewicht: 327 kg
Technische Details
Pallet size | 500 x 500 mm |
---|---|
Weight [kg] | 327.0 |
Scope of delivery
Tombstone, cover, shipping screws; without hole grid cover