SAT-W-BRS 500-1000
Würfel Aufspanntürme
Ident.-Nr. 431150
Aufspannturm ohne Spannmittel
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Würfel Aufspannturm mit feinstgefrästen Aufspannflächen und Bohrungsraster für SCHUNK- Aufspannmittel.
- Ausführung Bohrungsraster mit gehärteten Passbuchsen und Gewindeeinsätzen Ø12F7/M12
- Basisplatte: 500 x 500 mm
- Turmmaße: 320 x 320 x 1000 mm
- Material: Guss EN-GJL-250
- Gewicht: 331 kg
Technische Details
Palettengröße | 500 x 500 mm |
---|---|
Gewicht [kg] | 331 |
Lieferumfang
Aufspannturm, Deckel, Transportschrauben; ohne Abdeckung Bohrungsraster