SAT-W-R 500-1000
Würfel Aufspanntürme
Ident.-Nr. 431152
Aufspannturm ohne Spannmittel
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Würfel Aufspannturm mit rohen Aufspannflächen
- Basisplatte: 500 x 500 mm
- Turmmaße: 330 x 330 x 1000 mm
- Material: Guss EN-GJL-250
- Gewicht: 385 kg
Technische Details
Palettengröße | 500 x 500 mm |
---|---|
Gewicht [kg] | 385 |
Lieferumfang
Aufspannturm, Deckel, Transportschrauben