arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-ML flex 2+2 1000 M2

ROTA-ML flex 2+2 1000 M2

Flexibles 4-Backen-Ausgleichsfutter

Ident.-Nr. 1446776

Verfügbarkeit auf Anfrage
Handspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Gewichtserleichtertes 4-Backen-Ausgleichsfutter
  • Zentrischer Ausgleich der gegenüberliegenden Backen
  • Konsolplatte: Sternnut 22,5°
  • Backenschnittstelle: Modul 2
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 17.8 mm
  • Ausgleichshub pro Backe: 10 mm
  • Max. Spannkraft: 180 kN
  • Max. Drehmoment: 250 Nm
  • Max. Drehzahl: 700 1/min
  • Gewicht: 520 kg
Hinweis:
  • Beim Einsatz der 2-Backenspannung wird zur Blockierung eines Backenpaares zusätzlich ein Sperrdeckel benötigt
Verzahnung Modul 2
Max. Drehzahl [1/min] 700
Max. Spannkraft [kN] 180
Max. Drehmoment [Nm] 250
Hub/Backe [mm] 17.8
Ausgleichshub/Backe [mm] 10
Eigenmasse [kg] 520

Lieferumfang
Futter, Zentrierbolzen, Nutensteine, Knarrenschlüssel mit Adapter, Ringschraube, Befestigungsschrauben, Mutter für T-Nuten, Bohrungsverschlussdeckel, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken, ohne Festanschläge, ohne Sperrdeckel