arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA-S plus 400-102 D11-VP2

ROTA-S plus 400-102 D11-VP2

Chuck manual con cambio rápido de mordazas

ID 814644

Handspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 102 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-2 Nr. 11
  • Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 12 mm
  • Zahnteilung: 8.5 mm
  • Max. Spannkraft: 230 kN
  • Max. Drehmoment: 280 Nm
  • Max. Drehzahl: 2200 1/min
  • Gewicht: 118 kg
Spindeltyp ISO 702-2
Spindelgröße Nr. 11
Verzahnung Schräge Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 2200.0
Max. Spannkraft [kN] 230.0
Max. Drehmoment [Nm] 280.0
Hub/Backe [mm] 12.0
Zahnteilung [mm] 8.5
Eigenmasse [kg] 118.0

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung