ROTA-S plus 800-252 A15-SFG
3-Backen Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
Ident.-Nr. 814284
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 252 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 15
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 15 mm
- Zahnteilung: 8.5 mm
- Max. Spannkraft: 270 kN
- Max. Drehmoment: 350 Nm
- Max. Drehzahl: 1000 1/min
- Gewicht: 465 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-1 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 15 |
Verzahnung | Schräge Verzahnung |
Max. Drehzahl [1/min] | 1000 |
Max. Spannkraft [kN] | 270 |
Max. Drehmoment [Nm] | 350 |
Hub/Backe [mm] | 15 |
Zahnteilung [mm] | 8.5 |
Eigenmasse [kg] | 465 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung