ROTA NCO2-JA 1200 Z720-M2
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 1481310
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- Backenschnittstelle: Modul 2
- Ohne Fliehkraftausgleich
- Mit Backeneinzelverstellung
- Futterkörper: EN-GJS-500-7
- Hub/Backe: 23 mm
- Einzelverstellung/Backe: 30 mm
- Kolbenhub: 57 mm
- Max. Spannkraft: 300 kN
- Max. Betätigungskraft: 170 kN
- Max. Drehzahl: 600 1/min
- Gewicht: 690 kg
Technische Details
| Spindeltyp | - |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 28 (Z720) |
| Verzahnung | Modul 2 |
| Max. Drehzahl [1/min] | 600.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 300.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 170.0 |
| Hub/Backe [mm] | 23.0 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 57.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 124.0 |
| Einzelverstellung/Backe [mm] | 30 |
| Eigenmasse [kg] | 690.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Ringschraube und Betriebsanleitung