THL plus 200 M-Z
Lünetten mit rückseitigem Zylinder
Ident.-Nr. 825212
Lünette Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Selbstzentrierende Lünette
- Hydraulische Betätigung
- Manuelle Schmierung
- Zylindrische Laufrollen
- Spannbereich: 8 - 101 mm
- Max. Spannkraft pro Rolle: 3.5 kN
- Betätigungsdruck: 8 - 60 bar
- Zentriergenauigkeit: < 0.02 mm
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Max. Umfangsgeschwindigkeit: 605 m/min
- Gewicht: 15.8 kg
Technische Details
Schmierungsart | Manuelle Schmierung |
---|---|
Laufrollen | zylindrisch |
Min. Spann-Ø [mm] | 8 |
Max. Spann-Ø [mm] | 101 |
Min. Betriebsdruck [bar] | 8 |
Max. Betriebsdruck [bar] | 60 |
Max. Spannkraft pro Rolle [kN] | 3.5 |
Zentriergenauigkeit [mm] | < 0.02 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
Max. Umfangsgeschwindigkeit [m/min] | 605 |
Gewicht [kg] | 15.8 |