KSP3 160-Z-AS-SM IOL
Sensorische Kraftspannblöcke
Ident.-Nr. 1594966
Sensorischer Kraftspannblock Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Kraftspannblock
- Sensorische Ausführung
- Ansteuerung über IO-Link
- Zentrisch spannend
- Standard Hub
- Koordinatengefertigte Absteckbohrungen
- Spannkraftverstärkung/Außensicherung
- Abfrage der Backenstellung über IO-Link
- Druckabfrage geöffnet/gespannt über IO-Link
- Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
- Abmessungen: 160 x 160 x 82,2 mm
- Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 45 kN
- Zusätzliche Spannkraft aus Federpaket: 5.5 - 11 kN
- Hub pro Backe: 3 mm
- Max. Backenhöhe: 60 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
- Betriebsdruck: 3 - 9 bar
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar: 3400 cm³
- Betriebsspannung Steuerung: 24 V DC
- Schließ-/Öffnungszeit: 0.4 s
- Gewicht: 11 kg
Technische Details
| Hub pro Backe [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] | 45.0 |
| Min. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] | 5.5 |
| Max. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] | 11.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 9.0 |
| Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.01 |
| Max. Backenhöhe [mm] | 60.0 |
| Abstand H [mm] | 25.0 |
| Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] | 3400.0 |
| Schließ-/Öffnungszeit [s] | 0.4 |
| Gewicht [kg] | 11.0 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben für Systembacken und Kraftspannblock, Abdeckstopfen, Passschrauben, Spannhülsen, Betriebsanleitung; ohne Starrkontakt für die Einbindung in die Maschinensteuerung