NSE-E mini 90-IN
Elektromechanische Spannmodule
Ident.-Nr. 1313264
Spannmodul Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Induktive Abfrage der Spannschieberstellungen
- Abmessungen: Ø90 x 86 mm
- Einzugskraft: 1500 N
- Leistungsaufnahme: 30 W
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Schließ-/Öffnungszeit: 1 s
- Gewicht: 1.7 kg
Technische Details
Abmessungen | Ø90 x 86 mm |
---|---|
Durchmesser [mm] | 90 |
Einzugskraft [N] | 1500 |
Leistungsaufnahme [W] | 30 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
Schließ-/Öffnungszeit [s] | 1 |
Gewicht [kg] | 1.7 |
Lieferumfang
Spannmodul, Befestigungsschrauben, Abdeckkappen, Anschlussleitung, Induktive Näherungsschalter, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen