KRH3-LH 100-Z
Ident.-Nr. 1518368
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Kraftspannblock
- Zentrisch spannend
- Langhub
- Koordinatengefertigte Absteckbohrungen
- Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
- Abmessungen: 100 x 100 x 74,2 mm
- Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 16 kN
- Hub pro Backe: 6 mm
- Max. Backenhöhe: 60 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
- Betriebsdruck: 10 - 120 bar
- Übersetzungsvolumen pro Doppelhub: 30 cm³
- Schließ-/Öffnungszeit: 1 s
- Gewicht: 5 kg
Technische Details
Hub pro Backe [mm] | 6 |
---|---|
Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] | 16 |
Min. Betriebsdruck [bar] | 10 |
Max. Betriebsdruck [bar] | 120 |
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.01 |
Max. Backenhöhe [mm] | 60 |
Abstand H [mm] | 16 |
Übersetzungsvolumen pro Doppelhub [cm³] | 30 |
Schließ-/Öffnungszeit [s] | 1 |
Gewicht [kg] | 5 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben für Systembacken und Kraftspannblock, Abdeckstopfen, Passschrauben, Spannhülsen, Betriebsanleitung
Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.
Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.
Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben
Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213).