KRP3 250-Z-AS-PM
Ident.-Nr. 1499520
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Kraftspannblock
- Zentrisch spannend
- Standard Hub
- Koordinatengefertigte Absteckbohrungen
- Spannkraftverstärkung
- Pneumatische Endlagenkontrolle
- Pneumatische Anlagekontrolle
- Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
- Abmessungen: 250 x 250 x 98,2 mm
- Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 55 kN
- Zusätzliche Spannkraft aus Federpaket: 9 - 15 kN
- Hub pro Backe: 5 mm
- Max. Backenhöhe: 150 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.02 mm
- Betriebsdruck: 3 - 6 bar
- Luftverbrauch pro Doppelhub: 9100 cm³
- Schließ-/Öffnungszeit: 1.6 s
- Gewicht: 32 kg
Technische Details
Hub pro Backe [mm] | 5 |
---|---|
Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] | 55 |
Min. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] | 9 |
Max. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] | 15 |
Min. Betriebsdruck [bar] | 3 |
Max. Betriebsdruck [bar] | 6 |
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.02 |
Max. Backenhöhe [mm] | 150 |
Abstand H [mm] | 40 |
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] | 9100 |
Schließ-/Öffnungszeit [s] | 1.6 |
Gewicht [kg] | 32 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben für Systembacken und Kraftspannblock, Abdeckstopfen, Passschrauben, Spannhülsen, Betriebsanleitung
Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.
Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.
Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben
Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213).