SBM-M 531
Backenrohlinge
Ident.-Nr. 1460210
SBM-M 531, Backenrohlinge
- Verzahnung: Modul 2
- Nutbreite: 25.5 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Backenrohlinge |
---|---|
Verzahnung | Modul 2 |
Nutbreite N [mm] | 25.5 |
Breite B [mm] | 60 |
Höhe H [mm] | 100 |
Länge L [mm] | 195 |
Schrauben | M20 |
Werkstoff | Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar |
m/Stück [kg] | 35.2 |
Bei der Bestellung einer gebohrten Ausführung bitte die Lochabstände a und b angeben