arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EWB-MT 400 Abbildung ähnlich

EWB-MT 400

Grundbacken

Ident.-Nr. 160793

Versandfertig ab Lager
EWB-MT 400, Grundbacken
  • Verzahnung: Gerade Verzahnung
  • Aufnahme: Kreuzversatz
  • Nutbreite: 30 mm
  • Stegbreite: 18 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
  • Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
Produktgruppe Grundbacken
Aufnahme Kreuzversatz
Verzahnung Gerade Verzahnung
Nutbreite N [mm] 30
Stegbreite S [mm] 18
Breite B [mm] 50
Höhe H [mm] 54
Höhe H1 [mm] 51
Länge L [mm] 125
Lochabstand b [mm] 60
Schrauben M16
m/Satz [kg] 6.1