GBK-V 140
Grundbacken
Ident.-Nr. 159157
GBK-V 140, Grundbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Aufnahme: Kreuzversatz
- Nutbreite: 18 mm
- Stegbreite: 8 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
- Entdecken Sie die Vielfalt unserer Grundbacken für Ihre Drehfutter und finden Sie die passenden Aufsatzbacken ganz einfach mit einem Klick auf 'Tools' in unserem Spannbacken-Quickfinder!
Technische Details
| Produktgruppe | Grundbacken |
|---|---|
| Aufnahme | Kreuzversatz |
| Verzahnung | Gerade Verzahnung |
| Nutbreite N [mm] | 18.0 |
| Stegbreite S [mm] | 8.0 |
| Breite B [mm] | 20.0 |
| Höhe H [mm] | 30.0 |
| Höhe H1 [mm] | 27.5 |
| Länge L [mm] | 56.0 |
| Lochabstand b [mm] | 32.0 |
| Schrauben | M8 |
| m/Satz [kg] | 0.52 |
1/2 Zahnversatz