arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SFG 800 Abbildung ähnlich

SFG 800

Grundbacken

Ident.-Nr. 157107

Versandfertig in 3-6 Tagen
SFG 800, Grundbacken
  • Verzahnung: Schräge Verzahnung
  • Aufnahme: Kreuzversatz
  • Nutbreite: 40 mm
  • Stegbreite: 24 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
  • Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
Produktgruppe Grundbacken
Aufnahme Kreuzversatz
Verzahnung Schräge Verzahnung
Nutbreite N [mm] 40
Stegbreite S [mm] 24
Breite B [mm] 65
Höhe H [mm] 62
Höhe H1 [mm] 58
Länge L [mm] 264
Lochabstand b [mm] 82
Schrauben M20
m/Satz [kg] 18.69