SFGF-K 700
Grundbacken
Ident.-Nr. 814826
SFGF-K 700, Grundbacken
- Verzahnung: Schräge Verzahnung
- Aufnahme: Kreuzversatz
- Nutbreite: 26 mm
- Stegbreite: 12 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
Technische Details
Produktgruppe | Grundbacken |
---|---|
Aufnahme | Kreuzversatz |
Verzahnung | Schräge Verzahnung |
Nutbreite N [mm] | 26 |
Stegbreite S [mm] | 12 |
Breite B [mm] | 32 |
Höhe H [mm] | 45 |
Höhe H1 [mm] | 42 |
Länge L [mm] | 136 |
Lochabstand b [mm] | 51 |
Schrauben | M12x1.5 |
m/Satz [kg] | 2.85 |