STNJ 315-5
Grundbacken
Ident.-Nr. 160652
STNJ 315-5, Grundbacken
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Aufnahme: 1.5 mm x 60°
- Stegbreite: 18 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
Technische Details
Produktgruppe | Grundbacken |
---|---|
Aufnahme | 1.5 mm x 60° |
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Stegbreite S [mm] | 18 |
Breite B [mm] | 50 |
Breite B1 [mm] | 32 |
Höhe H [mm] | 56 |
Höhe H1 [mm] | 54 |
Länge L [mm] | 120 |
Lochabstand a [mm] | 15 |
Lochabstand b [mm] | 30 |
Schrauben | M14 |
m/Satz [kg] | 4.9 |