NJ 61
Kombi-Nutenstein
Ident.-Nr. 146100
NJ 61, Kombi-Nutenstein
- Nutbreite: 12 mm
- Max. Anzugsmoment: 50 Nm
- Liefereinheit: 1 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Kombi-Nutenstein |
---|---|
Höhe H [mm] | 22 |
Höhe H1 [mm] | 7 |
Lochabstand b [mm] | 20 |
Zyl.-Schraube | M10 x 25 |
Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] | 50 |
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen