NK 160
Kombi-Nutenstein
Ident.-Nr. 145101
NK 160, Kombi-Nutenstein
- Nutbreite: 21 mm
- Max. Anzugsmoment: 150 Nm
- Liefereinheit: 1 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Kombi-Nutenstein |
---|---|
Höhe H [mm] | 27 |
Höhe H1 [mm] | 11 |
Lochabstand b [mm] | 28 |
Zyl.-Schraube | M16 x 35 |
Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] | 150 |
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen