PNK-S 200-6
Pendelbacken Baugruppen
Ident.-Nr. 190655
PNK-S 200-6, Pendelbacken Baugruppen
- Verzahnung: Schräge Verzahnung
- Liefereinheit: 1 Stück
- Lieferumfang: PT-FR 200-2, ID-Nr. 191534PB 200-3, ID-Nr. 192128SP 200-5, ID-Nr. 194144SP 200-6, ID-Nr. 194145
Technische Details
Produktgruppe | Pendelbacken Baugruppen |
---|---|
Verzahnung | Schräge Verzahnung |
Breite B [mm] | 102 |
Breite B1 [mm] | 22 |
Höhe H [mm] | 76 |
Länge L [mm] | 85 |
Einspanntiefe T [mm] | 36 |
Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
m/Stück [kg] | 1.7 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.