TRR-M 210
Backenschnellwechselsystem RAPIDO Trägerbacken
Ident.-Nr. 1452176
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
TRR-M 210, Backenschnellwechselsystem RAPIDO Trägerbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1.5 mm x 60°
- Nutbreite: 14 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Entdecken Sie weitere passende Spannbacken! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
- Passender Spanneinsatz für Ihre RAPIDO Trägerbacke finden Sie mit einem Klick unter Zubehör.
Technische Details
| Produktgruppe | Backenschnellwechselsystem RAPIDO Trägerbacken |
|---|---|
| Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
| Nutbreite N [mm] | 14.0 |
| Breite B [mm] | 45.0 |
| Höhe H [mm] | 33.0 |
| Länge L [mm] | 79.6 |
| Lochabstand b [mm] | 37.3 |
| m/Stück [kg] | 0.68 |
| Spanneinsatz, niedrig, induktiv gehärtet | RSE-I 210, 1499871 |