HB 232
Harte Stufenaufsatzbacken
Ident.-Nr. 121152
HB 232, Harte Stufenaufsatzbacken
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 10 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Harte Stufenaufsatzbacken |
---|---|
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Nutbreite N [mm] | 10 |
Breite B [mm] | 25 |
Höhe H [mm] | 38 |
Länge L [mm] | 66 |
Einspanntiefe T [mm] | 6.5 |
Lochabstand a [mm] | 17 |
Lochabstand b [mm] | 19 |
Lochabstand c [mm] | 17 |
Schrauben | M10 |
Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
m/Satz [kg] | 0.7 |