arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HB 237 Abbildung ähnlich

HB 237

Harte Stufenaufsatzbacken

Ident.-Nr. 121153

Verfügbarkeit auf Anfrage
HB 237, Harte Stufenaufsatzbacken
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 12 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Produktgruppe Harte Stufenaufsatzbacken
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 12
Breite B [mm] 32
Höhe H [mm] 44
Länge L [mm] 79
Einspanntiefe T [mm] 8
Lochabstand a [mm] 23
Lochabstand b [mm] 21
Lochabstand c [mm] 21
Schrauben M12
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 1.3