SHB-J 102
Harte Stufenaufsatzbacken
Ident.-Nr. 131109
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
SHB-J 102, Harte Stufenaufsatzbacken
- Verzahnung: 1.5 mm x 60°
- Nutbreite: 16 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Harte Stufenaufsatzbacken |
---|---|
Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
Nutbreite N [mm] | 16 |
Breite B [mm] | 35 |
Höhe H [mm] | 42 |
Länge L [mm] | 83 |
Einspanntiefe T [mm] | 15 |
Lochabstand a [mm] | 19 |
Lochabstand b [mm] | 25 |
Lochabstand c [mm] | 25 |
Schrauben | M12 |
Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
m/Satz [kg] | 1.5 |
Gewichtserleichterte Ausführung für max. Drehzahlen