SRKL-AL 112
Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Aluminium
Ident.-Nr. 1496963
SRKL-AL 112, Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Aluminium
- Verzahnung: Kreuzversatz
- Nutbreite: 8 mm
- Stegbreite: 10 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Aluminium |
---|---|
Verzahnung | Kreuzversatz |
Nutbreite N [mm] | 8 |
Stegbreite S [mm] | 10 |
Breite B [mm] | 25 |
Höhe H [mm] | 30 |
Höhe H1 [mm] | 27.5 |
Höhe H2 [mm] | 26 |
Länge L [mm] | 61.5 |
Lochabstand a [mm] | 28 |
Lochabstand b [mm] | 18 |
Schrauben | M8 |
Werkstoff | Aluminium |
m/Satz [kg] | 0.27 |