arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
2 SWKK 160 Abbildung ähnlich

2 SWKK 160

Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl

Ident.-Nr. 126101

Versandfertig in 3-6 Tagen
2 SWKK 160, Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
  • Verzahnung: Kreuzversatz
  • Nutbreite: 18 mm
  • Stegbreite: 18 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 2 Stück
Produktgruppe Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
Verzahnung Kreuzversatz
Nutbreite N [mm] 18
Stegbreite S [mm] 18
Breite B [mm] 60
Höhe H [mm] 60
Höhe H1 [mm] 56
Höhe H2 [mm] 54
Länge L [mm] 76
Lochabstand a [mm] 41
Schrauben M16
Werkstoff Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar
m/Satz [kg] 3.5