EWM 400
Weiche Blockbacken
Ident.-Nr. 164133
EWM 400, Weiche Blockbacken
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Weiche Blockbacken |
---|---|
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Breite B [mm] | 50 |
Höhe H [mm] | 100 |
Höhe H1 [mm] | 66 |
Länge L [mm] | 142 |
Werkstoff | Stahl C45, vergütet |
m/Satz [kg] | 15.7 |