TENDO WZS CAT50 50 Ø1"x111
Ident.-Nr. 28000634
- TENDO WZS
- Hydro-Dehnspannfutter
- Werkzeughalterschnittstelle: CAT 50
- Spanndurchmesser D1: 1"
- Auskraglänge L1: 111 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 180 Nm
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | TENDO WZS |
Werkzeughalterschnittstelle | CAT 50 |
Werkzeughalternorm | ASME B5.50 |
Spanndurchmesser D1 | 1" |
D2 [mm] | 48 |
D3 [mm] | 69.85 |
D6 [mm] | 34 |
L2 [mm] | 63 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 52 |
L5 [mm] | 79 |
G | M16x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 180 |
Gewicht [kg] | 2.8 |
Ausführung
Für Werkzeugschärf- und Schleifmaschinen, manuell betätigt
Kurze, schwere Ausführung
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
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
Kühlmittelzufuhr gemäß ASME B5.50
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich