arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WZS ANCA Ø32x131 Abbildung ähnlich

WZS ANCA Ø32x131

Hydro-Dehnspannfutter mit Zugkraftbetätigung

Ident.-Nr. 206749

Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
WZS ANCA Ø32x131, Werkzeugschleiffutter
  • WZS ANCA
  • Hydro-Dehnspannfutter mit Zugkraftbetätigung
  • Spanndurchmesser D1: 32 mm
  • Auskraglänge L1: 131 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
Technologie Hydro-Dehnspannfutter mit Zugkraftbetätigung
Baureihe WZS ANCA
Spanndurchmesser D1 32 mm
D2 [mm] 54
D6 [mm] 40
L2 [mm] 70
L4 [mm] 72
L10 [mm] 6
L11 [mm] 42.5
Gewicht [kg] 3.8

Ausführung
Hydro-Dehnspannfutter Aufnahme Ø 105 mm
Kraftbetätigte Spannung

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität
h7

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
Auf Anfrage werden auch Sonderschnittstellen hergestellt.