WZS GZB-S Ø20 Ø11 25°
Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
Ident.-Nr. 207682
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
WZS GZB-S Ø20 Ø11 25°, Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
- Mit 25° Schräge
- Spanndurchmesser: 11 mm
- Länge: 51 mm
Technische Details
Technologie | Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter |
---|---|
Baureihe | WZS GZB-S 25° Kontur |
Spanndurchmesser D1 | 11 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 27 |
D4 [mm] | 18 |
L10 [mm] | 10 |
Gewicht [kg] | 0.1 |
Ausführung
Mit 25° Schräge
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich