WZS GZB-S Ø12 Ø3 KD/RS
Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
Ident.-Nr. 207955
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
WZS GZB-S Ø12 Ø3 KD/RS, Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
- Mit radialer Sicherungsbohrung
- Spanndurchmesser: 3 mm
- Länge: 45 mm
Technische Details
Technologie | Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter |
---|---|
Baureihe | WZS GZB-S KD/RS |
Werkzeughalterschnittstelle | WZS GZB-S Ø12 KD/RS |
Spanndurchmesser D1 | 3 mm |
D2 [mm] | 12 |
D3 [mm] | 16.5 |
D4 [mm] | 3.5 |
L2 [mm] | 42.5 |
L10 [mm] | 2 |
Gewicht [kg] | 0.1 |
Ausführung
Mit radialer Sicherungsbohrung
Kühlung
Für innere Kühlmittelzufuhr
Kühlmitteldicht bis max. 80 bar
Bund geschlossen
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich