arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WZS WALTER Ø22x77 Abbildung ähnlich

WZS WALTER Ø22x77

Hydro-Dehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung

Ident.-Nr. 206647

Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
WZS WALTER Ø22x77, Werkzeugschleiffutter
  • WZS WALTER
  • Hydro-Dehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung
  • Spanndurchmesser D1: 22 mm
  • Auskraglänge L1: 77 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
Technologie Hydro-Dehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung
Baureihe WZS WALTER
Spanndurchmesser D1 22 mm
D2 [mm] 44
D3 [mm] 53
D6 [mm] 30
L2 [mm] 70
L4 [mm] 45
L5 [mm] 64
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 35.5
G M12x1
Gewicht [kg] 1.9
Betätigungsadapter für ein kraftbetätigtes Werkzeugschleiffutter SK 50 ist als Zubehör erhältlich (Ident.-Nr. 206640)

Ausführung
Hydro-Dehnspannfutter Aufnahme Ø 70 mm
Kraftbetätigte Spannung

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität
h7

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
Auf Anfrage werden auch Sonderschnittstellen hergestellt.