arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBE-VS 65-14-32

GBE-VS 65-14-32

Backe glatt

Ident.-Nr. 430730

Verfügbarkeit auf Anfrage
Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Backe glatt VS
  • Schnittstelle 1: W-65-3
Technische Daten:
  • Abmessungen: 65 x 14 x 32 mm
  • Anzahl Rasterbohrungen: 12
  • Gewicht: 0.14 kg
Breite [mm] 65
Tiefe [mm] 32
Höhe [mm] 14
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.14

Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben