arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GFD mini 130-100-1 52/96

GFD mini 130-100-1 52/96

Manuelle Rüstsysteme

Ident.-Nr. 1601996

Begrenzt verfügbar
Manuelles Rüstsystem Standard

Produktmerkmale:
  • 5-Achs-Kombi-Rüststation
  • Manuell gespanntes System
Technische Daten:
  • Abmessungen: 130 x 148 x 100 mm
  • Spannbolzen-Stichmaß 1: 52 x 52 mm
  • Spannbolzen-Stichmaß 2: 96 x 96 mm
  • Einzugskraft: 17 kN
  • Max. Drehmoment: 30 Nm
  • Material: Nitrierter Stahl
  • Gewicht: 14.4 kg
Einzugskraft [kN] 17.0
Max. Drehmoment [Nm] 30.0
Gewicht [kg] 14.4

Lieferumfang
5-Achs-Rüststation, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Spannmittel