GSC-G-1 M12-T16
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Ident.-Nr. 430424
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufspannschrauben für Grundkörper
- Dienen zum direkten Befestigen von Spannmitteln durch den Grundkörper.
- Passend zu T-Nut: 16 mm
- Gewinde: M12
- Gewicht: 0.2 kg
Technische Details
| Rosca | M12 |
|---|---|
| Apto para ranuras en T [mm] | 16.0 |
| Peso [kg] | 0.2 |
Material suministrado
Tornillos de sujeción