SBS-T-S 200
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 8704854
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Schutzbüchse mit verstellbarem Anschlag
- Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
- Passend zu: ROTA-S plus 200-52
- Durchmesser: 52 mm
- Gewicht: 2 kg
Technische Details
B [mm] | 32.3 |
---|---|
ØC [mm] | 42 |
ØD [mm] | 52 |
E min. [mm] | 32.3 |
E max. [mm] | 91.1 |
F [mm] | 147.8 |
ØG [mm] | 30 |
H | M4 x 8 |
K | M27 |
Gewicht [kg] | 2 |