SBS-T-W 215-65
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 8703240
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Schutzbüchse mit verstellbarem Anschlag
- Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
- Passend zu: ROTA THW plus 215-66
- Durchmesser: 65.5 mm
- Gewicht: 2 kg
Technische Details
| ØA [mm] | 66.0 |
|---|---|
| B [mm] | 28.0 |
| ØC [mm] | 61.0 |
| ØD [mm] | 65.5 |
| E min. [mm] | 28.0 |
| E max. [mm] | 110.8 |
| F [mm] | 83.0 |
| ØG [mm] | 40.0 |
| H | M5x10 |
| K | M27 |
| Weight [kg] | 2.0 |