arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGWB-CG5-B 125-57-27

SGWB-CG5-B 125-57-27

Wendebacken grip

Ident.-Nr. 1494323

Lieferzeit auf Anfrage
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Wendebacke carbide-grip, beweglich
  • Schnellwechselbacke
  • Passend zu: KSX-C2 125
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 57 x 27 mm
  • grip-Stufe: 5 mm
  • Gewicht: 0.9 kg
Breite [mm] 125.0
Tiefe [mm] 57.0
Höhe [mm] 27.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.9

Lieferumfang
Systembacke