VBK-R-10 1xIL-1x7P
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Ident.-Nr. 420696
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2025-06-30
- Ersetzt durch: 1611052
- Verbindungskabel 1xILME / 1x7-PIN für max. eine Magnetspannplatte
- Zur Installation zwischen Steuereinheit KEH plus und Magnetspannplatte
- Steuereinheit = 1 x ILME.
- Magnetspannplatte = 1 x 7-PIN/4CH.
- Zur Ansteuerung von einer Magnetspannplatte
- Mit Metall- und Kunststoffmantel zum Schutz gegen heiße Späne
- Kabellänge: 10 m
Technische Details
| Cable length [m] | 10.0 |
|---|
Scope of delivery
Connection cable, operating manual