TENDO SVL-1 1/4" Ø3/4"x150
Hydro-Dehnspannverlängerungen
Ident.-Nr. 28003239
TENDO SVL-1 1/4" Ø3/4"x150, Hydro-Dehnspannverlängerungen
Ohne Betätigungsschlüssel
- TENDO SVL
- Spanndurchmesser: 3/4"
- Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 1 1/4"
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,006 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 300 Nm
Ohne Betätigungsschlüssel
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannverlängerungen |
---|---|
Baureihe | TENDO SVL |
Werkzeughalterschnittstelle | SVL-20 |
Spanndurchmesser D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 31.5 |
D3 [mm] | 31.5 |
D5 | 1 1/4" |
D6 [mm] | 29 |
Gesamtlänge L [mm] | 150 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 90 |
G | M10x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 300 |
Gewicht [kg] | 0.8 |
Rundlaufgenauigkeit
< 0,006 mm bei 2,5 x D
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
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Max. Grenzdrehzahl
10.000 1/min
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich