arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO SVL-1 1/4 Abbildung ähnlich

TENDO SVL-1 1/4" Ø3/4"x200

Hydro-Dehnspannverlängerungen

Ident.-Nr. 28003240

Verfügbarkeit auf Anfrage
TENDO SVL-1 1/4" Ø3/4"x200, Hydro-Dehnspannverlängerungen
  • TENDO SVL
  • Spanndurchmesser: 3/4"
  • Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 1 1/4"
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,006 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 300 Nm


Ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydro-Dehnspannverlängerungen
Baureihe TENDO SVL
Werkzeughalterschnittstelle SVL-20
Spanndurchmesser D1 3/4"
D2 [mm] 31.5
D3 [mm] 31.5
D5 1 1/4"
D6 [mm] 29
Gesamtlänge L [mm] 200
L2 [mm] 51
L3 [mm] 10
L4 [mm] 140
G M10x1
Min. Drehmoment [Nm] 300
Gewicht [kg] 1.1

Rundlaufgenauigkeit
< 0,006 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Max. Grenzdrehzahl
10.000 1/min

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich