arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AZB SK50-45° ISO 7388-3 UF Abbildung ähnlich

AZB SK50-45° ISO 7388-3 UF

Anzugsbolzen

Ident.-Nr. 9938221

Verfügbarkeit auf Anfrage
AZB SK50-45° ISO 7388-3 UF, Anzugsbolzen
  • Anzugsbolzen ohne Durchgangsbohrung DIN ISO 7388-3 Form UF
  • Durchmesser: 29.1 mm
D1 [mm] 29.1
D2 [mm] 19.6
D3 [mm] 25
L1 [mm] 65.5
L2 [mm] 25.55
L3 [mm] 17.95
a [°] 45
G1 M24
Gewicht [kg] 0.08
Ehemalige Norm: ISO 7388-2 Form B

Ausführung
Anzugsbolzen ohne Durchgangsbohrung DIN ISO 7388-3 Form UF