CC ER 11 Ø5-5.5
ER Spannzangen
Ident.-Nr. 280109
CC ER 11 Ø5-5.5, ER Spannzangen
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Für Spanndurchmesser: Ø5 - 5.5
- Durchmesser: 5.5 mm
- Länge L1: 18 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm
Technische Details
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Für | ER 11 |
Für Spanndurchmesser | Ø5 - 5.5 |
D2 [mm] | 11 |
D3 [mm] | 11.5 |
L1 [mm] | 18 |
Gewicht [kg] | 0.034 |
ER Spannzangennorm DIN ISO 15488-B