arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CC ER 11 Ø5/32 Abbildung ähnlich

CC ER 11 Ø5/32"

ER Spannzangen

Ident.-Nr. 1403940

Verfügbarkeit auf Anfrage
CC ER 11 Ø5/32", ER Spannzangen
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für Spanndurchmesser: Ø5/32"
  • Durchmesser: 5/32"
  • Länge L1: 18 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm
DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
Für ER 11
Für Spanndurchmesser Ø5/32"
D2 [mm] 11
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18
Gewicht [kg] 0.007
ER Spannzangennorm DIN ISO 15488-B